schmersal_s_icon.png

2N VOICE ALARM STATION L8 COP

品番: 103013059

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 基本通信ユニットとリフト 8 COP を接続するコネクター。

注文データ

製品タイプの説明

2N VOICE ALARM STATION L8 COP

部品番号(注文番号)

103013059

EAN(欧州部品番号)

4030661488233

認証

証明書

TÜV

一般データ

総重量

65 g

機械的データ - 寸法

81 mm

高さ

81 mm

深さ

30 mm

言語フィルター

Operating instructions and Declaration of conformity

EC Declaration of conformity

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/25 2:26