2N VOICE ALARM STATION L8 COP
Tuotenumero:
103013059
2N VOICE ALARM STATION L8 COP
Tuotenumero:
103013059
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Connector for connecting the basic comunication unit with Lift 8 COP
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
2N VOICE ALARM STATION L8 COP |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103013059 |
EAN (European Article Number) |
4030661488233 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
65 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
81 mm |
Korkeus |
81 mm |
Syvyys |
30 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
TÜV-serfifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 6.9.2025 15.09