We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Cookies / Privacy
+32 (0)16 571618
Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
Inloggen
Winkelmand
More
332
332 Roldraaihefboom 7H
332 Roldraaihefboom 7H
metaalbehuizing
Grote keuze in bedieningselementen
In hoge mate olie- en benzinebestendig
40 mm x 76 mm x 40 mm
Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
1 kabelingang M 20 x 1.5
Grote contactopeningsbreedte
Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
Vergulde massieve zilvercontacten
Sprongsysteem d.m.v. houdmagneet
Contactsysteem gescheiden van sprongsysteem, daardoor constant schakelpunt, onafhankelijk van contactafbrand
Bouwvorm volgens EN 50041
enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
3 Producten
Producten per pagina
Filter
Filter
Z4V7H 332-11Y-M20
Artikelnummer 131152177
Z4V7H 332-11Y-1503
Artikelnummer 131081697
Z4V7H 332-11Y-1172/1503
Artikelnummer 131193939