Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. 332
  2. 332 Stoter S
332 Stoter S

332 Stoter S

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Grote contactopeningsbreedte
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • Vergulde massieve zilvercontacten
  • Sprongsysteem d.m.v. houdmagneet
  • Contactsysteem gescheiden van sprongsysteem, daardoor constant schakelpunt, onafhankelijk van contactafbrand
  • Bouwvorm volgens EN 50041
2 Producten
ZS 332-11Y-M20

ZS 332-11Y-M20

Artikelnummer 131149622

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

ZS 332-11Y-1560

ZS 332-11Y-1560

Artikelnummer 131093339

2 Gevonden resultaten.