Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Veiligheidsschakelaar
  2. 335-AS

335-AS

Archief
AS - 335 Rolstoter R

AS - 335 Rolstoter R

  • •metaalbehuizing
  • •Grote keuze in bedieningselementen
  • •In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • •AS-Interface LED en statusdisplay
  • •Geïntegreerde AS-Interface interface
  • •Geschikt voor AS-i Power24
Naar de categorie
Archief
AS - 335 Rolhefboom 1K

AS - 335 Rolhefboom 1K

  • •metaalbehuizing
  • •Grote keuze in bedieningselementen
  • •In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • •Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • •AS-Interface LED en statusdisplay
  • •Geïntegreerde AS-Interface interface
  • •Geschikt voor AS-i Power24
Naar de categorie