Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. 335
  2. 335 Haakse rolhefboom K
335 Haakse rolhefboom K

335 Haakse rolhefboom K

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
4 Producten
TK 335-11Z-RMS

TK 335-11Z-RMS

Artikelnummer 151085435

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

ZK 335-11Z-M20

ZK 335-11Z-M20

Artikelnummer 151168111

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

ZK 335-11Z-RMS

ZK 335-11Z-RMS

Artikelnummer 151094960

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

ZK 335-11Z-NPT

ZK 335-11Z-NPT

Artikelnummer 151091763

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

4 Gevonden resultaten.