Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. 335
  2. 335 Roldraaihefboom 1H
335 Roldraaihefboom 1H

335 Roldraaihefboom 1H

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
7 Producten
Z4V1H 335-11Z-G24

Z4V1H 335-11Z-G24

Artikelnummer 151122574

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Z4V1H 335-11Z-M20

Z4V1H 335-11Z-M20

Artikelnummer 151150436

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Z4V1H 335-11Z-NPT

Z4V1H 335-11Z-NPT

Artikelnummer 101087898

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Z4V1H 335-11Z-1637

Z4V1H 335-11Z-1637

Artikelnummer 101138404

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

T4V1H 335-11Z

T4V1H 335-11Z

Artikelnummer 153010615

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

T4V1H 335-11ZUE

T4V1H 335-11ZUE

Artikelnummer 101082555

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

T4V1H 335-11Z-ST-U270-2468

T4V1H 335-11Z-ST-U270-2468

Artikelnummer 151178885

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

7 Gevonden resultaten.