Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. 336
  2. 336 Roldraaihefboom 7H-1058
336 Roldraaihefboom 7H-1058

336 Roldraaihefboom 7H-1058

  • Met rubberrol 50 mm diameter
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • geschikt voor liften
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
7 Producten
Z4V7H 336-11Z-M20-1058

Z4V7H 336-11Z-M20-1058

Artikelnummer 151171820

Positieschakelaar

T4V7H 336-02Z-1058

T4V7H 336-02Z-1058

Artikelnummer 151109613

Positieschakelaar

T4V7H 336-11Z-M20-1058

T4V7H 336-11Z-M20-1058

Artikelnummer 151171817

Positieschakelaar

T4V7H 336-11Z-1897-6

T4V7H 336-11Z-1897-6

Artikelnummer 153047218

Positieschakelaar

T4V7H 336-20Z-1058

T4V7H 336-20Z-1058

Artikelnummer 151103554

Positieschakelaar

Z4V7H 336-02Z-M20-1058

Z4V7H 336-02Z-M20-1058

Artikelnummer 151160539

Positieschakelaar

T4V7H 336-11Z-1058/2172-1

T4V7H 336-11Z-1058/2172-1

Artikelnummer 153037834

Positieschakelaar

7 Gevonden resultaten.