Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRIT
Schmersal
  1. 422 Roldraaihefboom D
  2. 422 Roldraaihefboom D
422 Roldraaihefboom D

422 Roldraaihefboom D

  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • metaalbehuizing
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
  • 1 Contact
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (basistoestel)
  • In temperatuurvaste versie kan de rol in 2 verschillende posities op de as gemonteerd worden
  • Afdichtingsgraad IP65
5 Producten
TD 422-01Y-M20

TD 422-01Y-M20

Artikelnummer 101170460

Positieschakelaar

TD 422-10Y

TD 422-10Y

Artikelnummer 101059468

Positieschakelaar

TD 422-01Y-2186-1

TD 422-01Y-2186-1

Artikelnummer 101137865

Positieschakelaar

TD 422-01Y-1090/2512

TD 422-01Y-1090/2512

Artikelnummer 151180784

Positieschakelaar

TD 422-01Y-2512

TD 422-01Y-2512

Artikelnummer 151203462

Positieschakelaar

5 Gevonden resultaten.
null