Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. 422 Roldraaihefboom L
  2. 422 Roldraaihefboom L
422 Roldraaihefboom L

422 Roldraaihefboom L

  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • metaalbehuizing
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
  • 1 Contact
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (basistoestel)
  • In temperatuurvaste versie kan de rol in 2 verschillende posities op de as gemonteerd worden
  • Afdichtingsgraad IP65
3 Producten
TL 422-01Y-M20

TL 422-01Y-M20

Artikelnummer 101168785

Positieschakelaar

TL 422-10Y

TL 422-10Y

Artikelnummer 101059278

Positieschakelaar

TL 422-01Y-RMS

TL 422-01Y-RMS

Artikelnummer 101059300

Positieschakelaar

3 Gevonden resultaten.