Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. MAF/S 441
  2. 441 MAF/S
441 MAF/S

441 MAF/S

  • Niveauschakelaar voor silo’s en containers
  • Aluminium behuizing, Detectiekegel
  • In alle richtingen buigbaar
  • Uitschakeling bij een afbuiging van 30° of door druk langs onder
  • 1 Maakcontact (NO) / 1 Verbreekcontact (NG)
  • Montageplaats vertikaal
  • Omgevingstemperatuur −30 … +90 °C
  • Afdichtingsgraad IP65
  • metaalbehuizing
  • 2 Contacten
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (basistoestel)
1 Producten
MAF/S 441-11Y

MAF/S 441-11Y

Artikelnummer 163006789

Positieschakelaar

1 Gevonden resultaten.