A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Artikelnummer:103007354

Product omschrijving
- Aansluitkabel
- 12-polig
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productA-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Artikelnummer (bestelnummer)103007354
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661447049
eCl@ss nummer, versie 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC001855
ETIM-nummer, versie 6.0EC001855
Algemene gegevens
Uitvoeringrecht
Brutogewicht1.780g
Algemene gegevens - Eigenschappen
geschikt voor sleepkettingenJa
Aantal kabeladers12
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum1Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel10m
Aantal kabeladers12
Aderdoorsnede0,75mm²
Diameter van de kabel9,9mm
Buigradius (vast)4x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)10x Ø-kabel
Kleur van de kabelmantelGrijs
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
AansluitstekkerKoppeling
Bouwvormrecht
Codering van de stekkerA
Vergrendeling van de stekkerVergrendeling met schroef
Materiaal van de wartelMetaal, CnZn, vernikkeld
Materiaal van de handgreepMetaal, CuZn gechromeerd
Kleur van de handgreepVerchroomd
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker)-20 ... +130 °C
Omgevingstemperatuur (vast)-40 ... +80 °C
Omgevingstemperatuur (bewegend)-15 ... +70 °C
Omgevingstemperatuur (sleepketting)-5 ... +70 °C
Elektrische gegevens
Thermische stroom7A
Nominale bedrijfsspanning60VAC
Nominale bedrijfsspanning60VDC
Nominale bedrijfsstroom7.000mA
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 12:45