schmersal_s_icon.png

A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 2LP-A-2

Artikelnummer: 101209924

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Aansluitkabel
  • 3-polig

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 2LP-A-2

Artikelnummer (bestelnummer)

101209924

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661384405

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001855

Algemene gegevens

algemene informatie

A

Kleur van de handgreep

Transparant

Brutogewicht

84 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal LED's

2

Aantal kabeladers

3

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

Aantal kabeladers

3

Aderdoorsnede

0,34 mm2

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A

Aansluitstekker

Koppeling, M12

Bouwvorm

afgerond

Materiaal van de wartel

Metaal, CnZn, vernikkeld

Materiaal van de handgreep

Kunststof, TPU

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP68

Elektrische gegevens

Type spanningsbereik

DC

Nominale bedrijfsspanning

10 ... 30 VDC

Nominale bedrijfsstroom

4.000 mA

Statusindicatie

Opmerking (LED-statusindicatie)

Schakeling: p-schakeling

Contactconfiguratie

Pin 1

Bruin

Pin 2

n.c.

Pin 3

Blauw

Pin 4

Zwart


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 27/08/2025 01:26