schmersal_s_icon.png

A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 2LP-A-2

Varenummer: 101209924

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • ferdigkoplet kabel
  • 3-polet

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 2LP-A-2

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101209924

EAN (European Article Number)

4030661384405

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001855

Gobale egenskaper

Generell informasjon

A

Farge på håndtaket

Transparent

Bruttovekt

84 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Antall lysdioder

2

Antall ledere

3

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Number of cable wires

3

Ledertverrsnitt

0,34 mm2

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - Stikkontakt side A

Connector typ

Female connector, M12

Design

angled

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP68

Elektriske data

Driftsspenning

10 ... 30 VDC

Type spenningsområde

DC

Merkespenning

10 ... 30 VDC

driftssstrøm

4.000 mA

Statusvisning

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

Circuit: p-type

Pin-tildeling

PIN 1

Brun

PIN 2

n.c.

PIN 3

Blå

PIN 4

Svart


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.10.2025, 20:14