A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 2LP-A-2
Artikelnummer:
101209924
A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 2LP-A-2
Artikelnummer:
101209924
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Anschlussleitung
- 3-polig
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 2LP-A-2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101209924 |
EAN (European Article Number) |
4030661384405 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Allgemeine Daten
Codierung |
A |
Farbe des Griffkörpers |
transparent |
Bruttogewicht |
84 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der LEDs |
2 |
Anzahl der Leitungsadern |
3 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
2 m |
Anzahl der Leitungsadern |
3 |
Aderquerschnitt |
0,34 mm2 |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
Steckverbindertyp |
Kupplung, M12 |
Bauform |
abgewinkelt |
Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP68 |
Elektrische Daten
Art des Spannungsbereichs |
DC |
Bemessungsbetriebsspannung |
10 ... 30 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
4.000 mA |
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
Schaltung: p-schaltend |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
braun |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
blau |
PIN 4 |
schwarz |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.08.2025, 07:31