A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 2LP-A-2
Tuotenumero:
101209924
A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 2LP-A-2
Tuotenumero:
101209924
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Kiinteällä kaapelilla
- 3-napainen
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 2LP-A-2 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101209924 |
EAN (European Article Number) |
4030661384405 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Yleiset ominaisuudet
Yleiset tiedot |
A |
Kahvan rungon väri |
läpinäkyvä |
Bruttopaino |
84 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Ledien lukumäärä |
2 |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
3 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
2 m |
Number of cable wires |
3 |
johdon poikkipinta-ala |
0,34 mm2 |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
angled |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP68 |
Sähköiset tiedot
Type of voltage range |
DC |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Nimellisvirta |
4.000 mA |
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö) |
Circuit: p-type |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
Ruskea |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
Sininen |
PIN 4 |
musta |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.8.2025 21.27