schmersal_s_icon.png

A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 2LP-A-2

Artikelnummer: 101209924

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Med kabel
  • 3 polet

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

A-K3P-M12-S-W-2M-OG-1- 2LP-A-2

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101209924

EAN (European Article Number)

4030661384405

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Globale egenskaber

generel information

A

Farve på håndtagsdel

Gennemsigtig

Bruttovægt

84 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Antal LEDs

2

Antal, ledningsårer

3

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Antal ledningsårer

3

Kvadrat

0,34 mm2

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - tilslutning side A

Tilslutning

Female connector, M12

Konstruktionsform

bøjet

Materiale, forskruning

Metal, CuZn ,nikkelbelagt

Materiale på gribelegeme

Kunststof, TPU

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP68

Elektrisk data

Type of voltage range

DC

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Forsyningsstrøm

4.000 mA

Tilstandsvisning

Bemærk (LED-tilstandsvisning)

Kobling: P type

Pin-tildeling

PIN 1

Brun

PIN 2

n.c.

PIN 3

Blå

PIN 4

Sort


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 27.08.2025 12.01