A-K4P-M12-S-G-2M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:103010891

Product omschrijving
- Aansluitkabel
- 4-polig
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productA-K4P-M12-S-G-2M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer (bestelnummer)103010891
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661474618
eCl@ss nummer, versie 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC001855
ETIM-nummer, versie 6.0EC001855
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61076-2-101
Brutogewicht74g
Algemene gegevens - Eigenschappen
HalogeenvrijJa
geschikt voor sleepkettingenJa
Aantal kabeladers4
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum1Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
Aantal kabeladers4
Aderdoorsnede0,34mm²
Diameter van de kabel4,7mm
Buigradius (vast)5x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)10x Ø-kabel
Kleur van de kabelmantelZwart
Materiaal van de kabelmantelPUR
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
AansluitstekkerKoppeling, M12
Bouwvormrecht
Codering van de stekkerA
Vergrendeling van de stekkerVergrendeling met schroef
Materiaal van de wartelMetaal, CnZn, vernikkeld
Materiaal van de handgreepKunststof, TPU
Kleur van de handgreepZwart
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de ISO-schroefdraadM12
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67IP69
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker)-30 ... +90 °C
Omgevingstemperatuur (vast)-50 ... +90 °C
Omgevingstemperatuur (bewegend)-30 ... +90 °C
Omgevingstemperatuur (sleepketting)-25 ... +60 °C
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Nominale bedrijfsspanning250VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Contactconfiguratie
Pin 1Bruin
Pin 2Wit
Pin 3Blauw
Pin 4Zwart
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 08:45