Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA | Schmersal - The DNA of Safety
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Artikelnummer:101210560
Product omschrijving
5 m
Aansluitkabel
8-polig
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productA-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Artikelnummer (bestelnummer)101210560
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661387246
eCl@ss nummer, versie 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC001855
ETIM-nummer, versie 6.0EC001855
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61076-2-101
Brutogewicht260g
Algemene gegevens - Eigenschappen
geschikt voor sleepkettingenJa
Aantal kabeladers8
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum0,4Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel5m
Aantal kabeladers8
Aderdoorsnede0,21mm²
Diameter van de kabel5,7mm
Buigradius (vast)5x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)10x Ø-kabel
Kleur van de kabelmantelZwart
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
AansluitstekkerKoppeling, M12
Bouwvormrecht
Codering van de stekkerA
Vergrendeling van de stekkerVergrendeling met schroef
Materiaal van de wartelMetaal, V4A
Materiaal van de handgreepKunststof, TPU
Kleur van de handgreepZwart
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67IP69K
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker)-25 ... +90 °C
Omgevingstemperatuur (vast)-30 ... +105 °C
Omgevingstemperatuur (bewegend)-10 ... +105 °C
Elektrische gegevens
Thermische stroom2A
Nominale bedrijfsspanning30VAC
Nominale bedrijfsspanning30VDC
Nominale bedrijfsstroom2.000mA
Contactconfiguratie
Pin 1Bruin
Pin 2Wit
Pin 3Blauw
Pin 4Zwart
Pin 5Grijs
Pin 6Paars
Pin 7Rood
Pin 8Roze
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.