ACC-AZM150-PT-N-170MM
Artikelnummer:103055762

Product omschrijving
- Drukknop Noodontgrendeling
- geschikt voor een maximale raildikte van 170 mm
- Retrofit kit voor AZM150
- intuïtieve bediening door gelijkenis met noodstop
- kan door de klant worden ingekort tot een minimale raildikte van 20 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-AZM150-PT-N-170MM
Artikelnummer (bestelnummer)103055762
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661647548
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Kleur van de behuizingZwart
Kleur von de bedieningsdeelRood
Brutogewicht76g
Algemene gegevens - Eigenschappen
NoodontgrendelingJa
Mechanische gegevens
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M5
Ontwerp van de schroefkopVerzonken schroef
Aandraaimoment van de schroef voor de ontgrendelingsbeugel0,55Nm
Ontwerp van de bevestigingsschroef van de ontgrendelingM2 x 13 (TX6)
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte54mm
Breedte35mm
Hoogte58mm
Diameter, opening {mm}14mm
Opmerking
Opmerking (algemeen)Geschikt voor een maximale raildikte van 170 mm. Kan door de klant worden ingekort tot een minimale raildikte van 20 mm.Ideaal voor een raildikte van 40 mm in combinatie met de MP-AZM150-1 montageplaat. Kan door de klant worden ingekort tot een minimale raildikte van 20 mm.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/07/2026, 05:59