ACC-AZM400-BOW-6M-8M
Artikelnummer:103038783

Product omschrijving
- Ontgrendeling op afstand via een trekkoord
- Bruikbaar als paniekontgrendeling of noodontgrendeling
- Lengte van de ommantelde staalkabel: 6m
- maximaal totaallengte: 8 m
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-AZM400-BOW-6M-8M
Artikelnummer (bestelnummer)103038783
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661547824
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Brutogewicht276g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte52mm
Breedte40mm
Hoogte15mm
Lengte van de ommantelde staalkabel6m
Lengte van de bowdenkabel8m
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe veiligheidsvergrendeling is niet in de levering inbegrepen.Opmerking: Bij de ontgrendeling van de Bowdenkabel gaat het om een accessoire-onderdeel dat alleen in combinatie met de veiligheidsvergrendeling AZM400Z-...-BOW kan worden gebruikt.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 18:26