ACC-CGLD-AV-E1-M20-5
Artikelnummer:103032139

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-CGLD-AV-E1-M20-5
Artikelnummer (bestelnummer)103032139
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661527598
eCl@ss nummer, versie 12.027-14-08-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-14-44-34
eCl@ss nummer, versie 9.027-14-44-34
ETIM-nummer, versie 7.0EC000441
ETIM-nummer, versie 6.0EC000441
Algemene gegevens
Materiaalvernikkeld messing
Brutogewicht46g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte25mm
Diameter32mm
Schroefdraadlengte van de schroef6mm
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduidingM20 x 1.5
Opmerking
Opmerking (algemeen)Kabeldoorvoer met 5 gaten
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/08/2026, 21:06