ACC-CGLD-AV-E2-M20-4
Artikelnummer:103032141

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-CGLD-AV-E2-M20-4
Artikelnummer (bestelnummer)103032141
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661527604
eCl@ss nummer, versie 12.027-14-08-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-14-44-34
eCl@ss nummer, versie 9.027-14-44-34
ETIM-nummer, versie 7.0EC000441
ETIM-nummer, versie 6.0EC000441
Algemene gegevens
MateriaalKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht10g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter22,5mm
Schroefdraadlengte van de schroef11mm
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduidingM20 x 1.5
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/09/2026, 23:34