ACC-CGLD-AV-E4-M20
Artikelnummer:103032142

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-CGLD-AV-E4-M20
Artikelnummer (bestelnummer)103032142
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661527611
eCl@ss nummer, versie 12.027-14-08-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-14-44-34
eCl@ss nummer, versie 9.027-14-44-34
ETIM-nummer, versie 7.0EC000441
ETIM-nummer, versie 6.0EC000441
Algemene gegevens
MateriaalKunststof
Brutogewicht14g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Schroefdraadlengte van de schroef6mm
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduidingM20 x 1.5
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/09/2026, 15:53