ACC-CGLD-M20-MS
Artikelnummer:
103006011
ACC-CGLD-M20-MS
Artikelnummer:
103006011
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- kabelwartels M20
- Metaal
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-CGLD-M20-MS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103006011 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661439785 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Algemene gegevens
Materiaal |
vernikkeld messing |
Brutogewicht |
28 g |
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum |
8 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Toegelaten kabeldiameter |
6 mm |
Toegelaten kabeldiameter, maximum |
12 mm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de schroef |
29,3 mm |
Schroefdraadlengte van de schroef |
6 mm |
Diameter van de schroef |
24,4 mm |
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduiding |
M20 x 1.5 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 8/05/2024 15:49