ACC-CGLD-M20-P
Artikelnummer:103006013

Product omschrijving
- kabelwartels M20
- Kunststof
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-CGLD-M20-P
Artikelnummer (bestelnummer)103006013
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661439792
eCl@ss nummer, versie 12.027-14-08-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-14-44-34
eCl@ss nummer, versie 9.027-14-44-34
ETIM-nummer, versie 7.0EC000441
ETIM-nummer, versie 6.0EC000441
Algemene gegevens
MateriaalPolyamide PA
Brutogewicht10g
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum4,5Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Toegelaten kabeldiameter6mm
Toegelaten kabeldiameter, maximum12mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de schroef36,5mm
Schroefdraadlengte van de schroef9mm
Diameter van de schroef26,4mm
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduidingM20 x 1.5
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/08/2026, 21:13