ACC-EBLT-M10-5PCS
Artikelnummer:103031498

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-EBLT-M10-5PCS
Artikelnummer (bestelnummer)103031498
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661541921
eCl@ss nummer, versie 12.027-14-08-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-14-44-34
eCl@ss nummer, versie 9.027-14-44-34
ETIM-nummer, versie 7.0EC000441
ETIM-nummer, versie 6.0EC000441
Algemene gegevens
Materiaalverzinkt metaal
Brutogewicht122g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter, opening {mm}24mm
Lengte van de schroef120mm
Schroefdraadlengte van de schroef70mm
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduidingM10
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaalOogschroef met moer
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05/08/2026, 15:26