ACC-IFL-MOCL-H4
Artikelnummer:101103610

Product omschrijving
- Voor een eenvoudige montage van naderingsschakelaars met cilindrische vorm Ø 4 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-IFL-MOCL-H4
Artikelnummer (bestelnummer)101103610
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661684789
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC000127
ETIM-nummer, versie 6.0EC000127
Algemene gegevens
Materiaal van de zadelklemthermoplast
Brutogewicht4g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte17mm
Hoogte12mm
Diepte21mm
Diameter van de klembeugel4mm
Diameter van de klembeugelM4
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/07/2026, 16:33