ACC-IFL-MOCL-H6.5
Artikelnummer:
101095263
ACC-IFL-MOCL-H6.5
Artikelnummer:
101095263
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Voor een eenvoudige montage van naderingsschakelaars met cilindrische vorm Ø 6,5 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-IFL-MOCL-H6.5 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101095263 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661106243 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000127 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000127 |
Algemene gegevens
Materiaal van de zadelklem |
thermoplast |
Brutogewicht |
10 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
26 mm |
Hoogte |
12 mm |
Diepte |
12 mm |
Diameter van de klembeugel |
6,5 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/07/2024 07:43