ACC-NRS-M5X9-CSS-2PCS
Artikelnummer:103052253

Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-NRS-M5X9-CSS-2PCS
Artikelnummer (bestelnummer)103052253
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661632070
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Materiaalverzinkt metaal
Brutogewicht4g
Mechanische gegevens
Uitvoering van de bevestigingsschroevenM5X9
Opmerking (Uitvoering van de bevestigingsschroeven)De schroeven moeten ook beveiligd zijn tegen onvoorzien loskomen (bijvoorbeeld door trillingen). We raden aan om hiervoor een schroefborglak te gebruiken.
Ontwerp van de schroefkopVerzonkenkopschroef met eenrichtingssleuf
Sterkteklasse8.8
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x veiligheidsschroeven
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/10/2026, 11:44