ACC-PE-PCB-HOLDER
Artikelnummer:103063556

Product omschrijving
- PCB mount for Port-Extender
- Self-adhesive
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-PE-PCB-HOLDER
Artikelnummer (bestelnummer)103063556
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236114977
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-26-91
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-26-91
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-26-91
ETIM-nummer, versie 7.0EC001604
ETIM-nummer, versie 6.0EC001604
Algemene gegevens
Brutogewicht300g
Mechanische gegevens
Uitvoering van de bevestigingsschroeven6x 35 x 8 WN 5451
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven1,3Nm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +65 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/08/2026, 04:47