ACC-PFB-SFB-M12-PCAP-10PCS
Artikelnummer:103013920

Product omschrijving
- M12 Beschermkappen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-PFB-SFB-M12-PCAP-10PCS
Artikelnummer (bestelnummer)103013920
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661506050
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-26-91
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-26-91
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-26-91
ETIM-nummer, versie 7.0EC001604
ETIM-nummer, versie 6.0EC001604
Algemene gegevens
Brutogewicht1g
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)M12 - Beschermkappen, zwart (10 stuks)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/07/2026, 13:05