ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Artikelnummer:101203569

Product omschrijving
- voor Trekkabel Ø 3 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Artikelnummer (bestelnummer)101203569
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661367576
eCl@ss nummer, versie 12.023-13-01-03
eCl@ss nummer, versie 11.023-13-01-03
eCl@ss nummer, versie 9.023-13-01-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC011135
ETIM-nummer, versie 6.0EC011590
Algemene gegevens
MateriaalRoestvrij staal NIRO
Brutogewicht20g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Mechanische klem voor diverse kabeldiameter4mm
Opmerking
Opmerking (algemeen)Onderdelen volgens afbeelding. Onder voorbehoud van afwijkingen op gebied van afmetingen en design!
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/07/2026, 03:17