Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO | Schmersal - The DNA of Safety
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
Artikelnummer:101203476
Product omschrijving
voor Trekkabel Ø 5 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-PWR-WT-5MM-NIRO
Artikelnummer (bestelnummer)101203476
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661366951
eCl@ss nummer, versie 12.023-13-01-04
eCl@ss nummer, versie 11.023-13-01-04
eCl@ss nummer, versie 9.023-13-01-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC003513
ETIM-nummer, versie 6.0EC011590
Algemene gegevens
MateriaalRoestvrij staal NIRO
Brutogewicht5g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.