ACC RSS 36-SK
Artikelnummer:101215048

Product omschrijving
- voor het afdichten van de montageopeningen en als afstandsstuk (ongeveer 3 mm) om de reiniging onder het inbouwoppervlak te vergemakkelijken
- ook geschikt als manipulatiebeveiliging voor de schroefbevestiging
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC RSS 36-SK
Artikelnummer (bestelnummer)101215048
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661414720
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Brutogewicht63g
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal8x stoppen en 4x onderlegschijfjes
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/09/2026, 09:38