ACC-TBLE-RVA
Artikelnummer:103031494

Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productACC-TBLE-RVA
Artikelnummer (bestelnummer)103031494
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661539799
eCl@ss nummer, versie 12.023-13-01-90
eCl@ss nummer, versie 11.023-13-01-90
eCl@ss nummer, versie 9.023-13-01-90
ETIM-nummer, versie 7.0EC002371
ETIM-nummer, versie 6.0EC002371
Algemene gegevens
MateriaalEdelstaal
Brutogewicht133g
Mechanische gegevens
Materiaal van de rolEdelstaal (V2A)
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduidingM8
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/09/2026, 14:51