ADLWS
Artikelnummer:101031174
Archief

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Termoplastische regel- en signaalapparatuur
- Modulair systeem voor contact- en verlichtingselementen
- Ergonomisch ontwerp
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productADLWS
Artikelnummer (bestelnummer)101031174
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661606903
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-10
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-10
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-10
ETIM-nummer, versie 7.0EC000221
ETIM-nummer, versie 6.0EC000221
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageVerlichte drukknop
BouwvormKeyingRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringKunststof
Kleur von de bedieningsdeelWit
Kleur van de frontringZwart
Brutogewicht12g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verlichting mogelijkJa
Aftasting mogelijk Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contactelementen, maximaal2
Mechanische gegevens
Ontgrendelingzonder
Mechanische levensduurduur, minimum 5.000.000schakelingen
Slaglengte4mm
Bedieningskracht, ongeveer 9N
BevestigingCentrale moer
Aandraaimoment van de schroeven1Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte10,5mm
Installatiehoogte13mm
Totale diameter29mm
Diametert van de Tastvlak23mm
Diameter van de frontale ring29mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +40 °C
schokbestendig50 g
Elektrische gegevens
Maximale schakelfrequentie6.000/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/11/2026, 12:50