ADP55.3SW/O.F
Artikelnummer:101054131

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productADP55.3SW/O.F
Artikelnummer (bestelnummer)101054131
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661605968
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001038
ETIM-nummer, versie 6.0EC001038
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringSlagknop - frontplaatmontage
BouwvormRond
AfdichtingstypeVormafdichtingen
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringKunststof
Kleur von de bedieningsdeelZwart
Kleur van de frontringZwart
Brutogewicht37g
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsflensNeen
Aftasting mogelijk Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Mechanische gegevens
Ontgrendelingzonder
Slaglengte4mm
Bedieningskracht, ongeveer 7N
BevestigingCentrale moer
Aandraaimoment van de schroeven1Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte36mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement
Totale diameter55mm
diameters voor de bedieningskoppen55mm
Diameter van de frontale ring49mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat70 x 70mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
trillingsvastheid20 g / 10 ... 150 Hz
Elektrische gegevens
Maximale schakelfrequentie1.200/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 01:19