ADRR40RT
Artikelnummer:101030271
Archief

Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productADRR40RT
Artikelnummer (bestelnummer)101030271
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661607290
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001038
ETIM-nummer, versie 6.0EC001038
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
UitvoeringNoodstopcommandoapparaat
BouwvormChampignon
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringKunststof
Kleur van het product:Rood/geel
Kleur van de bovenkant van de behuizingrood
Kleur van de onderkant van de behuizinggeel
Kleur van de beugelgeel
Kleur van de frontringGeel
Brutogewicht43g
Algemene gegevens - Eigenschappen
NoodstopknopJa
VeiligheidsfunctiesJa
Sprongmechanisme geïntegreerdJa
Extern sprongmechanismeJa
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Mechanische gegevens
Ontgrendelingmet
Blokkeerpositierechts - links
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Slaglengte4mm
Bedieningskracht, ongeveer 2N
BevestigingCentrale moer
Aandraaimoment van de schroeven1Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte37,8mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement
Totale diameter40mm
diameters voor de bedieningskoppen40mm
Diameter van de frontale ring29mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat65 x 65mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +60 °C
schokbestendig50 g
Elektrische gegevens
Maximale schakelfrequentie10.000/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/11/2026, 00:18