ADTWS
Artikelnummer:101031591
Archief

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Termoplastische regel- en signaalapparatuur
- Modulair systeem voor contact- en verlichtingselementen
- Ergonomisch ontwerp
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productADTWS
Artikelnummer (bestelnummer)101031591
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661606507
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-10
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-10
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-10
ETIM-nummer, versie 7.0EC000221
ETIM-nummer, versie 6.0EC000221
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringDrukknop
BouwvormKeyingRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de bolkapKunststof
Materiaal van de frontringKunststof
Kleur von de bedieningsdeelWit
Kleur van de frontringZwart
Brutogewicht20g
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsflensJa
Aftasting mogelijk Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contactelementen, maximaal3
Mechanische gegevens
Ontgrendelingzonder
Mechanische levensduurduur, minimum 5.000.000schakelingen
Mechanische levensduur, bedienorganen5.000.000schakelingen
Slaglengte4mm
Bedieningskracht, ongeveer 9N
BevestigingCentrale moer
Aandraaimoment van de schroeven1Nm
Typische bedieningskracht van de drukknop1,5N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte10,5mm
Installatiehoogte10,3mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Totale diameter29mm
Diametert van de Tastvlak23mm
Diameter van de frontale ring29mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +60 °C
schokbestendig50 g
trillingsvastheid20 g / 10 ... 150 Hz
Elektrische gegevens
Maximale schakelfrequentie1.000/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/11/2026, 12:32