AES 1102.4 42 VAC
Artikelnummer:101126152

Product omschrijving
- Bewaking van magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS
- 1 veiligheidscontact, STOP 0
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAES 1102.4 42 VAC
Artikelnummer (bestelnummer)101126152
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661058962
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht160g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie Ja
Met automatische resetfunctieJa
Reset na onderbreking van de aansluitspanning Ja
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's1
Aantal verbreekcontacten4
Aantal maakcontacten2
Aantal veiligheidscontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
PFH waarde1,14 x 10⁻⁶/h
OpmerkingGeldt voor toepassingen tot max. 50.000 schakelcycli/jaar en met max. 80 % contactlast.
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 3.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte75mm
Diepte110mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur+0 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Thermische stroom4A
Nominale bedrijfsspanning42VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum35.7VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum46.2VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum35.7VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum46.2VAC
Stroomverbruik2,4W
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch80ms
Afvalvertraging bij noodstop, typisch20ms
Opkomvertraging bij automatische start, typisch100ms
Opkomvertraging bij RESET, typisch20ms
Materiaal van de contacten, elektrischAgCdO
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15250VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-151,5A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-131A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum8A
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,1A
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum2A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenVrijgave
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningVeiligheidssensor
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Bewaking van meerdere beschermvoorzieningen met magnetische veiligheidssensoren van de serie BNSHet schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.Ter beveiliging van een of meerdere beschermvoorzieningen tot PL c en categorie 1
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/08/2026, 05:15