AES 1136
Artikelnummer:101170038

Product omschrijving
- Bewaking van magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS
- 1 veiligheidscontact, STOP 0
- 2 Signaaluitgangen
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet langer bestaand artikel
Typebenaming van het productAES 1136
Artikelnummer (bestelnummer)101170038
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661296937
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
OpmerkingNiet langer bestaand artikel
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht155g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
Met automatische resetfunctieJa
AanlooptestJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's1
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten1
Aantal niet-vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie2
Aantal veiligheidscontacten1
Aantal signaaluitgangen2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
PFH waarde1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in2
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 20.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte100mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur+0 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Bedrijfsspanning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
restspanning10%
Thermische stroom6A
Nominale bedrijfsspanning24VAC
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum20,4VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum28,8VDC
Stroomverbruik5W
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch80ms
Afvalvertraging bij noodstop, typisch20ms
Opkomvertraging bij automatische start, typisch100ms
Opkomvertraging bij RESET, typisch20ms
Materiaal van de contacten, elektrischAg-Ni 10 en 0 2 µm verguld
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-156A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-136A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum8A
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Ingangssignaal, HIGH-signaal "1"10 … 30 VDC
Ingangssignaal, LOW-signaal "0"0 … 2 VDC
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,1A
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum2A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Geïntegreerde systeemdiagnose(ISD)
Opmerking (ISD-fout)De volgende fouten worden door de veiligheidsmodules herkend en door ISD weergegeven.
FoutDwars- of kortsluitingen aan de aansluitkabelsFout aan de ingangsschakelingen of aan de relaisaansturingen van de veiligheidsmoduleNiet-aantrekken of niet-afvallen van de veiligheidsrelaisNiet-openen of niet-sluiten van de deurcontactenOnderbreking van de aansluitkabels
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningVeiligheidssensor
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Als één of twee externe relais gebruikt worden voor het schakelen van de last, kan het systeem alleen in categorie 3 volgens EN ISO 13849-1 ingedeeld worden, als het uitsluiten van de fout „Falen van het externe relais“ toegelicht en gedocumenteerd kan woBewaking van 1 beschermvoorziening(en) met telkens een magnetische veiligheidssensor van de serie BNSDe ISD-tabellen (geïntegreerde systeemdiagnose) voor analyse van de foutmeldingen en hun oorzaken worden in bijlage vermeld.Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.Omschakelmogelijkheid naar twee verbreekcontacten: Door het doorverbinden van de klemmen A1 en X1 kan de veiligheidsmodule op de bewaking van twee verbreekcontacten omgesteld worden. De dwarssluitingsherkenning valt hierbij weg.Ter beveiliging van een beschermvoorziening tot PL d en categorie 3Verlenging van de tijdvertraging: Door het omsteken van een brug onder de behuizingdeksel kan de tijdvertraging van 0,1 s op 1,0 s ingesteld worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/09/2026, 09:12