AF02
Artikelnummer:101030065
Archief

Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAF02
Artikelnummer (bestelnummer)101030065
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661607368
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
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht10g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
Mechanische levensduurduur, minimum 5.000.000schakelingen
Contactopening2 mm
Positie montageflens123
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aandraaimoment van de klemmen0,8Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte44mm
Breedte9mm
Hoogte25,5mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de schakelruimteIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
trillingsvastheid20 g / 10 ... 200 Hz
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15250VAC
Gebruikscategorie AC-156A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-133A
SchakelelementMaakcontact (NO)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Contactbezetting3-4
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/11/2026, 23:06