AH 521
Artikelnummer:101138413

Product omschrijving
- Adjustable hinge
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAH 521
Artikelnummer (bestelnummer)101138413
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661104539
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-10
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-10
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-10
ETIM-nummer, versie 7.0EC000221
ETIM-nummer, versie 6.0EC000221
Algemene gegevens
Brutogewicht140g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte34mm
Hoogte40mm
Diepte20mm
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x schroeven M 5 x 20 volgens ISO 7380Een blindstopSpanstiften
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/09/2026, 22:39