AM-T100
Artikelnummer:103048766

Product omschrijving
- Time-of-Flight Technologie (ToF)
- Millimeternauwkeurige 3D-dieptebeelden dankzij Sony DepthSense™-technologie
- Hoge beeldsnelheid tot 60 fps
- Zichtbereik van 67° x 51°
- Reikwijdte tot 6 m
- Software voor eenvoudige configuratie van 3D-bewakingsgebieden
- Gebruik in productieprocessen, logistiek en robotica
- Gestandaardiseerde gegevensinterface GenICam
- Optimaal aanpasbaar aan verschillende omgevings- en installatieomstandigheden
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAM-T100
Artikelnummer (bestelnummer)103048766
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661621302
eCl@ss nummer, versie 12.027-39-03-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-39-03-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-39-03-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001511
ETIM-nummer, versie 6.0EC001511
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 61326-1EN IEC 60825-1
Topologie van de sensoriTOF
CPUDual Cortex-A53 1.2 GHz
Resolutie640 x 480 Pixel
Brutogewicht565g
Mechanische gegevens
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum6m
OpmerkingAfhankelijk van de reflecterende eigenschappen van de doelobjecten kan een bereik tot 30 meter worden bereikt.
Laserdiode Golflengte850nm
Afstandsresolutie1mm
Detectiebereik67° x 51°
Meetnauwkeurigheid, maximum1%
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker, M12, 8-polig, A-coderingM12 X-code Ethernet-connector
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Opmerkingwanneer beide stekkerverbindingen gesloten zijn
Omgevingstemperatuur+0 ... +45 °C
OpmerkingDe camera kan worden gebruikt vanaf een temperatuur van -20° C na een opwarmfase van 30 minuten.
Opslag- en transporttemperatuur-20 ... +85 °C
Laserklasse1
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -10 % / +10 % (PoE: IEEE802.3bt)
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Stroomverbruik15W
Stroomverbruik, maximum40W
Framerate60Hz
Belichtingstijd1 µs - 1 ms
Elektrische gegevens - Communicatieprotocol
Overdrachtsnelheid10/100/1000 Mbps EthernetGigE Vision 2.0 Compliant
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/10/2026, 18:59