AMLWS
Artikelnummer:101031179
Archief

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Termoplastische regel- en signaalapparatuur
- Modulair systeem voor contact- en verlichtingselementen
- Ergonomisch ontwerp
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAMLWS
Artikelnummer (bestelnummer)101031179
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661606866
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageSignaallamp
BouwvormHoge bolkapPlatte bolkapRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de bolkapKunststof
Materiaal van de frontringKunststof
Kleur van de bolkapWit
Kleur van de frontringZwart
Brutogewicht25g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verlichting mogelijkJa
Volledig geïsoleerd: Ja
Mechanische gegevens
BevestigingCentrale moer
Aandraaimoment van de schroeven1Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte10,5mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Totale diameter29mm
Hoogte van de bolkap10,3mm
Diameter van de bolkap29mm
Diameter van de frontale ring29mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +40 °C
schokbestendig50 g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/11/2026, 03:41