Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. 236 AS
  2. AS - 236 Roldraaihefboom 14H
Archief
AS - 236 Roldraaihefboom 14H

AS - 236 Roldraaihefboom 14H

  • Kunststofbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 77 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • AS-Interface LED en statusdisplay
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Geschikt voor AS-i Power24
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
1 Producten
ZV14H 236 ST-AS
Archief

ZV14H 236 ST-AS

Artikelnummer 103014405

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

1 Gevonden resultaten.