ASHH-1-V30
Artikelnummer:103001798
Archief

Product omschrijving
- Uitleesbaar slaveprofiel
- Kortsluitbestendige en overlastbestendige slave aansluiting
- Batterijlader in de levering inbegrepen
- AS-Interface Hand-Held, AS-i Spec 3.0
- Adressering en parameterinstelling van de AS-Interface slave
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASHH-1-V30
Artikelnummer (bestelnummer)103001798
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425689
eCl@ss nummer, versie 12.019-20-05-02
eCl@ss nummer, versie 11.019-20-05-02
eCl@ss nummer, versie 9.019-20-05-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC000699
ETIM-nummer, versie 6.0EC000699
Algemene gegevens
Brutogewicht250g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/09/2026, 23:29