ASIC-USB-COM
Artikelnummer:103002272
Archief

Product omschrijving
- USB 2.0 > 1 Mbps
- Voor toestellen met RS 232 diagnose-interface
- USB -CoM (RS232) Interfaceconvertor
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASIC-USB-COM
Artikelnummer (bestelnummer)103002272
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425627
eCl@ss nummer, versie 12.027-06-03-24
eCl@ss nummer, versie 11.027-06-03-24
eCl@ss nummer, versie 9.027-06-03-24
ETIM-nummer, versie 7.0EC001068
ETIM-nummer, versie 6.0EC001068
Algemene gegevens
Brutogewicht78g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/11/2026, 23:18