ASIM-1SI-C
Artikelnummer:103001342
Archief

Product omschrijving
- bruikbaar voor galvanisch vrije contacten (NG/NG)
- Geïntegreerde dwarssluitherkenning met melding via parameter & FID
- 2 standaarduitgangen geïntegreerd
- 2 halfgeleideruitgangen 24 V / 0,2 A DC geïntegreerd - DIN rail montage, Afdichtingsgraad IP20
- Veiligheidsingangsmodule met 2 standaarduitgangen
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASIM-1SI-C
Artikelnummer (bestelnummer)103001342
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425559
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht106g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/09/2026, 21:39